Tableau avec les données techniques pour FCAHG-F

FCAHG71FVEB
Caisson Matériau   Tôle en acier galvanisé
Dimensions Unité Hauteur mm 288
    Largeur mm 840
    Profondeur mm 840
Poids Unité kg 25.0
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 21.2
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Moyen m³/min 16.7
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 12.2
    Chauffage Haut m³/min 21.2
Ventilateur Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 16.7
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 12.2
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 53
  Chauffage dBA 53
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 36
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Moyen dBA 33
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Bas dBA 29
  Chauffage Haut dBA 36
    Moyen dBA 33
    Bas dBA 29
Réfrigérant PRP   675
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 9.52
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm 15.9
Raccords de tuyauterie Évacuation   VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Panneau décoratif Modèle   BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines
  Couleur   Blanc pur (RAL 9010)
  Dimensions Hauteur mm 130
    Largeur mm 950
    Profondeur mm 950
Façade Façade-=-Poids-=-kg kg 10
Panneau décoratif 2 Panneau décoratif 2-=-Modèle   BYCQ140D7GW1 - Panneau auto-nettoyant
Façade 2 Façade 2-=-Couleur   Blanc pur (RAL 9010)
  Façade 2-=-Dimensions Façade 2-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 130
    Façade 2-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950
    Façade 2-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950
  Façade 2-=-Poids-=-kg kg 10.3
Panneau décoratif 3 Panneau décoratif 3-=-Modèle   BYCQ140D7W1W - Totalement blanc, Voir remarque 1
Façade 3 Façade 3-=-Couleur   Blanc pur (RAL 9010)
  Façade 3-=-Dimensions Façade 3-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 50
    Façade 3-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950
    Façade 3-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950
  Façade 3-=-Poids-=-kg kg 5.4
Façade 4 Façade 4-=-Modèle   BYCQ140D7W1 - Blanc avec déflecteurs gris
  Façade 4-=-Couleur   Blanc pur (RAL 9010)
  Façade 4-=-Dimensions Façade 4-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 50
    Façade 4-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950
    Façade 4-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950
  Façade 4-=-Poids-=-kg kg 5.4
Accessoires standard Installation manual Installation manual
  Installation and operation manual Installation and operation manual
Alimentation électrique Nom   VE
  Phase   1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50/60
  Alimentation électrique-=-Tension Alimentation électrique-=-Tension-=-V   220-240