Passer au contenu principal

Solutions de pointe pour la réfrigération commerciale et industrielle

Nos unités de réfrigération sont conçues pour offrir une fiabilité et une efficacité énergétique optimales pour tout type d’application commerciale de petite et grande envergure.

Efficacité énergétique Daikin

Efficacité énergétique

Nos technologie de récupération d’énergie et Inverter réduisent fortement vos coûts énergétiques. Considérées comme les meilleures solutions de leur catégorie pour la réfrigération commerciale, les unités Daikin de réfrigération sont jusqu’à 50 % plus éco-énergétiques que les autres unités. Cette efficacité élevée résulte en un retour rapide sur investissement.

Réfrigération - Conception compacte
Réfrigération - Conception compacte

Conception compacte

Obtenez jusqu’à 60 % de réduction de l’espace nécessaire pour l’installation en intégrant tous vos composants de réfrigération et de climatisation à une seule unité de condensation monobloc.

Réfrigération - Produit durable
Réfrigération - Produit durable

Produit durable

Les unités extérieures Daikin sont soumises à des tests rigoureux dans nos usines. Leur caisson résistant aux intempéries et leur technologie fiable garantissent une durée de vie supérieure, même en cas de fonctionnement dans des conditions météorologiques difficiles.

Réfrigération - Application flexible
Réfrigération - Application flexible

Application flexible

Compatibles avec une large plage de température comprise entre 10 °C et -45 °C. Ces solutions sont de ce fait adaptées à de nombreuses applications différentes de réfrigération et de congélation !

Fonctionnement fiable

Chaque unité Daikin est soumise à des tests rigoureux dans nos usines pendant ses différentes phases de montage. Avec leurs designs et les technologies de pointe qu'elles intègrent, nos unités de réfrigération sont considérées comme la solution la plus durable du marché. Les traitements anticorrosion et le caisson très résistant leur assurent une longue durée de vie, même en cas de fonctionnement dans des conditions météorologiques difficiles. Les systèmes de réfrigération étant essentiels pour les affaires, nous avons des équipes après-vente et d'assistance technique à disposition pour répondre immédiatement à toute situation d’urgence.

bg-image
bg-image

Satisfaction et dépassement des exigences des réglementations sur les gaz fluorés

Les unités de réfrigération Daikin satisfont les derniers objectifs de la nouvelle réglementation sur les gaz fluorés. Via l’intégration de technologies avancées, nos unités de réfrigération réduisent leur effet de serre équivalent total (ESET), pour l’obtention d’une efficacité énergétique supérieure et d’une empreinte carbone réduite.

 

Le CO2 : le réfrigérant adapté

Avec le réfrigérant CO₂, nous franchissons une nouvelle étape vers la réalisation de systèmes de réfrigération durables.

Le CO2 réfrigérant idéal pour les applications de réfrigération

Une gamme de produits réfrigération qui s'élargit

À propos de l’acquisition de Zanotti

Avec l’acquisition de Zanotti, Daikin est maintenant en mesure de proposer une gamme diversifiée de produits pour couvrir tous les aspects de la chaîne du froid, une gamme qui s’étend des produits utilisés dans la production et le transport (terrestre) des aliments jusqu’aux équipements des détaillants.

À propos de la gamme de produits Zanotti

La gamme commerciale de Zanotti inclut une grande variété d’unités utilisées pour la réfrigération dans les restaurants, les supermarchés et les centres de distribution.

Des systèmes spéciaux de traitement de l'air sont disponibles pour la maturation des saucissons et des fromages, la conservation et l’affinage du vin, et le refroidissement des silos à céréales et à semences.

En plus de la gamme de produits commerciaux, Zanotti propose une gamme complète pour la réfrigération dans les transports frigorifiques et la réfrigération industrielle pour des applications telles que l’industrie alimentaire, les salles blanches, les patinoires...

Nos solutions de réfrigération les plus populaires

Unité de condensation ZEAS

  • Pour la réfrigération commerciale
  • Unité de condensation CC à Inverter
  • 10 à 35 % de réduction de la consommation d’énergie par rapport aux technologies de réfrigération sans Inverter
  • Encombrement réduit et installation aisée à l’intérieur et à l’extérieur
  • Options de commande intelligente
  • Technologies et réglages améliorés permettant un fonctionnement silencieux

Conveni-Pack

  • Pour réfrigération et congélation, rafraîchissement et chauffage de confort dans le cadre d’applications commerciales de petite et large envergure
  • Technologie Inverter CC et récupération d’énergie
  • Jusqu’à 50 % de réduction de la consommation d’énergie par rapport aux technologies sans Inverter
  • Le design modulaire permet une installation flexible dans des espaces commerciaux de petite et de grande taille
  • Technologies et réglages améliorés permettant un fonctionnement silencieux

En savoir plus

Réfrigération pour chaque type de construction

Que vous soyez commerçant, gérant d’hôtel ou gérant d’une installation industrielle, nos solutions de réfrigération Daikin maintiendront le frais dans votre établissement. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.