Passer au contenu principal

Conveni-Pack

Conveni-Pack combine la réfrigération et le chauffage et rafraîchissement de confort en un système compact qui vous permet de chauffer efficacement votre magasin à l'aide de l’énergie récupérée côté réfrigération.

Votre solution totale

Conveni-Pack est une solution totale unique en on genre qui combine la réfrigération et le rafraîchissement et chauffage de confort en un même système. Vous pouvez également connecter votre système Conveni-Pack à nos rideaux d'air Biddle et unités intérieures Daikin.

Efficacité énergétique

Développé avec notre technologie VRV exclusive et l’innovante technologie de récupération d’énergie, le système Conveni-Pack de Daikin peut permettre jusqu’à 50 % de réduction de votre consommation d’énergie. Le système récupère jusqu'à 100 % de l'énergie thermique générée par les vitrines réfrigérées et les évaporateurs, et la réutilise pour chauffer gratuitement l'espace de vente.

Conveni Pack, conçu pour s'adapter à votre bâtiment

Conçu pour s'adapter à votre bâtiment

Avec son design modulaire compact, Conveni-Pack est facile à installer. Avec un encombrement jusqu’à 60 % inférieur à celui des systèmes traditionnels, cette solution est idéalement adaptée aux bâtiments de taille petite à moyenne où la place est limitée, car elle ne nécessite qu’une seule unité extérieure.

Récompenses internationales

Depuis sa mise sur le marché, le système Conveni-Pack a été reconnu comme une innovante solution écologique, comme le prouvent les prix ci-après qui lui ont été attribués :

  • Lauréat du prix « Environmental 2014 » de l'Institute of Refrigeration Ireland (IRI)
  • Lauréat du prix « Top Retail Product 2014 », Handelsjournal, Allemagne
  • Trophée de l’innovation, Salon Equipmag 2008 en France
  • Prix d’incitation 2007, Ministère de l’environnement allemand
  • Produit environnemental de l’année 2006 (R-U), Cooling Industry Awards
bg-image

Toujours aux commandes

Choisissez entre des commandes sur site, en ligne ou à distance pour optimiser le fonctionnement et l’efficacité énergétique de votre unité. Des outils de diagnostic intégrés et un testeur d’entretien simplifient la maintenance et assurent un fonctionnement fiable en permanence. L’interface Modbus Daikin unique en son genre peut connecter votre système Conveni-Pack à vos systèmes tiers de gestion du bâtiment et de surveillance de la température.

Étude de cas Naturkost Brinkman

Découvrez comment le détaillant organique spécialisé Naturkost Brinkman utilise la réfrigération pour vente au détail Daikin pour l'obtention d'une meilleure efficacité énergétique et d'un confort supérieur dans son magasin.

bg-image