Passer au contenu principal

Les pompes à chaleur Daikin Altherma hybrides combinent des sources d'énergie renouvelables et traditionnelles pour fournir un chauffage, un rafraîchissement et de l'eau chaude à haut rendement énergétique pour le logement

Se combine avec les émetteurs de chauffage et de rafraîchissement existants et nouveaux

Remplacement idéal des systèmes à combustibles fossiles

Connectivité à la maison intelligente avec Amazon Alexa ou Google Assistant via Onecta

Modèles compacts, peu encombrants

La flexibilité, comme vous l'aimez

Allez encore plus loin avec une pompe à chaleur multi air/air et connectez un groupe extérieur avec jusqu'à cinq unités intérieures pour un chauffage et un rafraîchissement supplémentaires.

Une mère et ses deux filles dégustant des collations à table dans un climat confortable grâce à la pompe à chaleur air/air

Découvrez nos modèles les plus populaires

Remplacez votre chaudière à gaz existante par une pompe à chaleur hybride économe en énergie
Cette pompe à chaleur hybride est idéale pour le remplacement de la chaudière dans n'importe quel logement. Elle se raccorde sans problème aux conduites de gaz existantes pour une installation facile.

Comparer les modèles (1)

Comparer les modèles

Recommandation de solution

Commençons par notre outil d'orientation de produit, facile à utiliser, pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

Remplacement facilité de la chaudière

Ce système intuitif permet de passer de la pompe à chaleur seule à la combinaison chaleur-gaz ou au gaz seul, afin de maintenir une efficacité élevée et des coûts faibles

Amis jouant à des jeux de société et profitant d'une température intérieure parfaite

Pour en savoir plus

Oui, les pompes à chaleur peuvent être raccordées à des radiateurs anciens ou nouveaux.

Si vous avez déjà des radiateurs dans votre logement, les pompes à chaleur moyenne, haute température ou hybrides (si vous remplacez une chaudière à gaz) peuvent facilement s'y raccorder et utiliser la tuyauterie existante sans nécessité de remplacer les radiateurs ou d'effectuer des travaux supplémentaires.

Bien évidemment, tout cela doit être validé par l'installateur qui s'occupera de votre projet.

La durée de vie d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.

Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur basse, moyenne ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.

Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.

La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.

Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.

Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.

Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.

Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.

Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.

En Europe, chaque pays dispose de réglementations et d'aides différentes au niveau national et régional pour soutenir l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur.

Chacun ayant ses propres programmes et critères d'éligibilité, nous vous conseillons de consulter l'installateur Daikin de votre choix ou le site Web dédiées aux aides pour plus d'informations. Nous vous donnons quelques infos ici

Vous pouvez obtenir des conseils sur le type de pompe à chaleur le mieux adapté à votre logement auprès d'un installateur Daikin, du personnel de la boutique du fabricant, ou consulter notre configurateur de solutions résidentielles.

Le prix de l'installation varie en fonction du type de pompe à chaleur choisi et de la région dans laquelle vous vivez.

D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.

Les pompes à chaleur ne sont pas très gourmandes en énergie. Nous vous conseillons de prendre un rendez-vous d'entretien annuel avec votre installateur ou votre prestataire de services pour vous assurer que votre pompe continue à fonctionner aussi efficacement que possible. Un entretien comprend généralement un certain nombre de contrôles standard, ainsi qu'un nettoyage complet de l'appareil et des filtres.