Passer au contenu principal

Les purificateurs d’air Daikin garantissent un air propre, sain et frais.

Comment les purificateurs d'air vous aident à éliminer les pollens et les allergènes dans votre habitation

Jamais les maisons et bâtiments n’ont été mieux isolés qu’aujourd’hui. C’est un point positif, mais cela signifie aussi qu’une fois que les particules nocives en suspension dans l’air et les pollens sont entrés dans une pièce, vous risquez d'avoir quelques difficultés à les supprimer. Nos purificateurs d'air sont la solution idéale, car ils améliorent la qualité de l’air intérieur et minimisent l’effet négatif des pollens sur votre santé.

Quels sont les avantages des purificateurs d'air ?

La concentration de particules et de gaz potentiellement nocifs à l’intérieur est deux à cinq fois plus élevée qu’à l’extérieur. Les purificateurs d'air Daikin permettent d’obtenir dans votre habitation ou bâtiment un air plus pur, sain et propre, ce qui améliore à la fois votre confort et votre bien être. 

Un air sain et frais offre divers avantages. Les purificateurs d'air éliminent les pollens, pour réduire le risque d’allergie et d'infection respiratoire. La qualité de l'air améliorée crée un environnement sain pour un sommeil de qualité, et les odeurs désagréables sont filtrées. 

Pourquoi la technologie Streamer de Daikin est-elle novatrice ?

La technologie de décharge Streamer unique de Daikin décompose et élimine les allergènes, tels que les moisissures, les acariens et le pollen, ainsi que les odeurs désagréables. Cette technologie exclusive supprime les virus en décomposant leurs protéines de surface, puis en les détruisant par oxydation pour les rendre inactifs et inoffensifs.

Quel est le meilleur purificateur d’air pour vous ?

Purificateur d'air intégrant la technologie Streamer MC55W

Compact, efficace et silencieux grâce à sa nouvelle configuration innovante.
  • Air propre grâce à la technologie Flash Streamer et de décharge plasma à ions actifs
  • Filtre HEPA haute efficacité pour retenir les particules de poussière les plus fines
  • Niveau sonore : jusqu’à un minimum de 19 dBA
  • Vitesse de purification de l'air : 330 m³/h
  • Adapté aux pièces jusqu'à une surface de : 78 m²*

* Surface calculée conformément à la norme NRCC-54013-2011 sur la base de la valeur CADR (débit d’air pur) testée selon les méthodes ANSI/AHAM AC-1-2015 & AHAM AC-1-2019

Purificateur-humidificateur d’air MCK55W

Humidification et purification de l'air en un système unique
  • Humidification et purification en un système unique

  • Air propre grâce à la technologie Flash Streamer et de décharge plasma à ions actifs

  • Filtre HEPA de haute qualité pour retenir les fines particules de poussière

  • Niveau sonore : jusqu’à un minimum de 19 dBA

  • Vitesse de purification de l'air : 330 m³/h

  • Adapté aux pièces jusqu'à une surface de : 78 m²*

* Surface calculée conformément à la norme NRCC-54013-2011 sur la base de la valeur CADR (débit d’air pur) testée selon les méthodes ANSI/AHAM AC-1-2015 & AHAM AC-1-2019

Profitez d’un air intérieur sain

Les purificateurs d’air Daikin garantissent un air propre, sain et frais.