Passer au contenu principal

Un air pur : Daikin prend soin de vous

Avec les purificateurs d’air Daikin, nous vous promettons un air 3nbsp;fois plus propre, plus sain et plus frais.

bg-image
bg-image

Respirez un air pur et sain.

Les purificateurs d’air Daikin minimisent les symptômes de l’asthme et des allergies en supprimant de l’air les particules de poussière et le pollen, et optimisent votre capital santé en filtrant les virus et les bactéries en suspension dans l’air.

bg-image
bg-image

L’humidité est cruciale pour une peau saine

Le ballon d'eau faible épaisseur du purificateur d’air Ururu humidifie l’air lorsqu’il est trop sec, et vous évite les problèmes de mains sèches et les réveils avec la gorge qui pique.

bg-image
bg-image

Assurez le renouvellement de votre air

Nos purificateurs d’air suppriment les odeurs, si bien que votre logement sent toujours le propre et le frais.

Cinq couches de filtrage pour l’obtention d’un air pur avec notre purificateur d'air intégrant la technologie Streamer

Humidification et purification simultanées avec notre purificateur d’air Ururu

L'eau du réservoir circule jusqu'au plateau de réception abritant la roue hydraulique, qui soulève l'eau en tournant et la libère dans le filtre. L'air soufflé sur le filtre absorbe son humidité et la refoule dans la pièce pour l'humidifier.

Découvrez nos purificateurs d’air

  • Purificateur d'air intégrant la technologie Streamer

    Notre technologie Streamer filtre les particules en suspension dans l’air qui constituent souvent de graves risques pour la santé.

  • Purificateur d'air Ururu

    Le purificateur d’air Daikin Ururu purifie et humidifie l’air dans votre logement. Il vous suffit de remplir de temps en temps le ballon de 4 litres pour que l'unité humidifie votre pièce avec un volume maximum de 600 ml/h.