Votre pompe à chaleur givre ? Comment la protéger
Un cycle de dégivrage permet d’éliminer le givre sur votre pompe à chaleur. Mais pour une protection optimale, quelques règles de base sont à respecter.
Dégivrage de l’unité extérieure d’une pompe à chaleur
Le principe de pompe à chaleur en mode chauffage peut induire un peu de givre sur le groupe extérieur sur la partie arrière et les côtés (particulièrement à une température généralement comprise entre -4 et +4°C et par temps humide). Ceci est normal et la technologie des pompes à chaleur intègre un cycle dit de dégivrage, qui se déclenche à intervalle régulier afin de faire disparaître ce givre.
Les règles de pose de l’unité extérieure d’une pompe à chaleur
Pour que le cycle de dégivrage soit parfaitement efficace, le groupe doit être installé selon les règles de pose préconisées par Daikin.
Quelques principes techniques de base, mais aussi des règles de bon sens, sont à respecter pour choisir l’emplacement des unités Altherma.
Les règles pour bien installer l’unité extérieure d’une pompe à chaleur
Pour correctement installer l’unité extérieure, il faut :
choisir une surface plane, protégée au maximum du vent et de la pluie, mais suffisamment ventilée,
prévoir une distance raisonnable avec le voisinage, une zone isolée mais suffisamment accessible pour l’entretien,
relever l’unité de manière à assurer un espace libre de plus de 100 mm au-dessous d’elle, si ses trous de purge sont couverts par un socle de montage ou par la surface du sol.
Les distances minimales à respecter entre les murs et l’unité extérieure (en mm)