Où installer votre pompe à chaleur ?
Votre installateur doit tenir compte de plusieurs éléments pour choisir où implanter votre pompe à chaleur : la préservation de l'environnement "visuel", le respect de la règlementation du bruit de voisinage mais aussi des paramètres météorologiques.
Implantation d’une pompe à chaleur : les règles essentielles
Au moment d’installer une pompe à chaleur, voici quelques règles importantes à respecter :
préserver l'environnement "visuel" en choisissant un emplacement le plus discret possible (si nécessaire, la pose de haies ou d'éléments de décoration type canisses peut s'avérer satisfaisant),
limiter la réflexion du bruit émis et reçu : éviter l'implantation dans un angle ou dans une cour intérieure, préférer les champs libres et surélever la pompe à chaleur si possible du sol,
s'écarter au maximum des limites de propriété,
s'éloigner le plus possible des fenêtres (les siennes et celles de ses voisins) ; les fenêtres présentent une moins bonne isolation phonique que les murs, et surtout peuvent être ouvertes,
ne pas diriger la ventilation vers les voisins.
Implantation d’une pompe à chaleur : les mesures d’émergence
Pour éviter les nuisances sonores, un écran anti bruit peut être une solution...
La nuisance se définit à partir des mesures d'émergence.
La notion d'émergence, c'est la différence entre le niveau de pression acoustique mesuré lorsque l'appareil est arrêté et lorsqu'il est en marche.
Les mesures d'émergence se font en limite de propriété. Quand il s'agit de bâtiments, les mesures sont réalisées dans les pièces à vivre, fenêtres ouvertes puis fenêtres fermées.
La réglementation différencie d'autre part l'émergence entre le jour et la nuit :
le jour, de 7h à 22h, l'écart maximal autorisé est de 5dB(A),
la nuit, de 22h à 7h, l'écart maximal autorisé est de 3dB(A).
Pour en savoir plus, consultez le Décret du 31 août 2006.