Une pompe à chaleur fait-elle du bruit ?
Vous vous apprêtez à faire un choix d'installation de pompe à chaleur dans votre logement... et avez une interrogation sur le niveau sonore des appareils.
Le niveau sonore d’une unité intérieure
Les unités intérieures sont équipées de ventilateur afin de diffuser la chaleur dans toute la pièce. Le niveau sonore d’une unité intérieure est de l’ordre de 22dB(A), soit l’équivalent d’un bruissement de feuilles.
Le niveau sonore d’une unité extérieure
Les unités extérieures sont également équipées de ventilateurs qui permettent à l’échangeur de capter les calories présentes dans l’air. Le niveau sonore d’une unité extérieure est de l’ordre de 45 dB(A), soit l’équivalent du bruit à l’intérieur, par exemple dans une bibliothèque.


L’échelle de bruit

Lors de l’implantation de votre pompe à chaleur, l’installateur est tenu de vous informer sur la réglementation du bruit et du voisinage.