Passer au contenu principal
Unité gainable encastrée

FDXM-F

Gainable compact de 220 mm de hauteur

Caractéristiques du produit

  • Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
  • Dimensions compactes, montage aisé dans un faux plafond présentant un vide de 240 mm
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
  • La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs
  • Conception en vue d'une combinaison avec des unités extérieures multi uniquement
  • Faible consommation énergétique grâce au moteur CC de ventilateur

Avantages

  • Fan only

    Fan only

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Multi model application

    Multi model application

    Il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (c

  • Fan speed steps

    Fan speed steps (3 steps)

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Air filter

    Air filter

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Minuterie sur 24 heures

    Minuterie sur 24 heures

    Réglage possible pour permettre de commander le démarrage de l’unité pendant 24 heures

  • Infrared remote control

    Infrared remote control

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Wired remote control

    Wired remote control

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Centralised control

    Centralised control

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Auto-restart

    Auto-restart

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Self diagnosis

    Self diagnosis

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

En savoir plus

Trouvez un installateur

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?