Tableau avec les données techniques pour FDXM-F

FDXM25F2V1B
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Nom. m³/min 8.0
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 33
Ventilateur Débit d'air Chauffage Nom. m³/min 8.0
Niveau de pression sonore Chauffage Nom. dBA 33
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.036
  Chauffage Nom. kW 0.036
Dimensions Unité Hauteur mm 200
    Largeur mm 750
    Profondeur mm 620
Poids Unité kg 21
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 8.7
      Bas m³/min 7.3
    Chauffage Haut m³/min 8.7
      Bas m³/min 7.3
  Pression statique externe Nom. Pa 30
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 53
  Chauffage dBA 53
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 35
    Bas dBA 27
  Chauffage Haut dBA 35
    Bas dBA 27
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm 9.5
Raccords de tuyauterie Évacuation   VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Systèmes de contrôle Infrared remote control   BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E51A
Alimentation électrique Nom   V1
  Phase   1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50
  Alimentation électrique-=-Tension Alimentation électrique-=-Tension-=-V   230