Passer au contenu principal
Wall mounted unit

Perfera - CTXM-M

Caractéristiques du produit

  • Conception en vue d'une combinaison avec des unités extérieures multi uniquement
  • Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
  • Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée; si deux personnes sont détectées dans la pièce, l'air n'est pas refoulé dans leur direction; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquem
  • Dispositif de commande en ligne (en option) ‎: contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
  • Air plus propre grâce à la technologie Flash Streamer de Daikin : vous pouvez respirer à pleins poumons sans vous inquiéter à propos de la qualité de l'air
  • Unité de climatisation élégante et discrète, qui correspond au goût européen en matière de design intérieur
  • Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille

Avantages

  • Détecteur de mouvements bizone

    Détecteur de mouvements bizone

    L'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.

  • Energy saving during standby mode

    Energy saving during standby mode

    Réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.

  • Quasiment inaudible

    Quasiment inaudible

    Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.

  • Onecta via app

    Onecta via app

    Commandez votre unité intérieure où que vous soyez via une application

  • Multi model application

    Multi model application

    Il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (c

  • Econo mode

    Econo mode

    Réduction de la consommation électrique.

  • Movement sensor

    Movement sensor

    Lorsque la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, l'unité bascule en mode économique et se remet en marche lorsque quelqu'un entre dans la pièce permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.

  • Night set mode

    Night set mode

    Le mode économies d'énergie évite un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit.

  • Fan only

    Fan only

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Comfort mode

    Comfort mode

    Fonctionnement sans courant d'air : pas de souflage d'air chaud ou froid sur l'occupant de la pièce

  • Powerful mode

    Powerful mode

    Mode pouvant être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide. Après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.

  • Auto cooling-heating changeover

    Auto cooling-heating changeover

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Indoor unit silent operation

    Indoor unit silent operation

    Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure.

  • Outdoor unit silent operation

    Outdoor unit silent operation

    Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure de façon à préserver la tranquillité du voisinage.

  • 3-D air flow

    3-D air flow

    Balayage automatique vertical et horizontal permettant de diffuser un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins de la pièce, même de grande superficie.

  • Balayage vertical automatique

    Balayage vertical automatique

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Horizontal auto swing

    Horizontal auto swing

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air horizontalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Auto fan speed

    Auto fan speed

    Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain the set temperature.

  • Fan speed steps

    Fan speed steps

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Flash Streamer

    Flash Streamer

    En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Minuterie sur 24 heures

    Minuterie sur 24 heures

    Réglage possible pour permettre de commander le démarrage de l’unité pendant 24 heures

  • Infrared remote control

    Infrared remote control

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Wired remote control

    Wired remote control

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Centralised control

    Centralised control

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Auto-restart

    Auto-restart

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Self diagnosis

    Self diagnosis

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

Documentation

En savoir plus

Trouvez un installateur

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?