Tableau avec les données techniques pour CTXM-M

CTXM15M2V1B
Niveau de pression sonore Chauffage Niveau de pression sonore-=-Chauffage-=-Nom.-=-dBA @. dBA 34
Ventilateur Débit d'air Chauffage Nom. m³/min 8.7
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 33
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Nom. m³/min 7.9
Caisson Couleur   Blanc
Dimensions Unité Hauteur mm 294
    Largeur mm 811
    Profondeur mm 272
Poids Unité kg 10
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 11.1
      Bas m³/min 6.0
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.4
    Chauffage Haut m³/min 10.4
      Bas m³/min 6.5
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 5.3
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 57
  Chauffage dBA 54
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 41
    Bas dBA 25
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 19
  Chauffage Haut dBA 39
    Bas dBA 26
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 20
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm 9.5
Raccords de tuyauterie Évacuation   18
Systèmes de contrôle Infrared remote control   ARC466A33
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1
Accessoires standard Installation manual 1
  AAA dry-cell batteries 2
  Operation manual 1
  Indoor unit fixing screws 2
  Infrared remote control 1
  Mounting plate 1
  Remote control holder 1
  Titanium apatite photocatalytic air purification filter 1
Alimentation électrique Nom   V1
  Phase   1~
  Fréquence Hz 50
  Alimentation électrique-=-Tension-=-V Vca 220-240