Caractéristiques du produit
- La combinaison avec des unités extérieures split convient idéalement aux petits commerces de vente au détail, aux espaces de bureau et au secteur résidentiel
- Unité la plus plate de sa catégorie avec une épaisseur de 245 mm seulement (hauteur d'encastrement de 300 mm) ; les plénums de faux plafond étroits ne sont, par conséquent, plus un problème
- Faible niveau sonore de fonctionnement (jusqu'à un minimum de 25 dBA)
- La pression statique externe moyenne jusqu'à 250 Pa facilite l'utilisation de gaines flexibles de différentes longueurs
- La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
- Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle
Avantages
Documentation
Langue du document
Langue du document
Langue du document
Langue du document