| ADEA50A2VEB | ADEA71A2VEB | ADEA100A2VEB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventilateur | Pression statique externe | Haute | Pa | 150 | 150 | ||
| Caisson | Couleur | Non peinte (galvanisée) | |||||
| Caisson | Matériau | Tôle en acier galvanisé | Tôle en acier galvanisé | ||||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 245 | 245 | ||
| Largeur | mm | 1000 | 1400 | ||||
| Profondeur | mm | 800 | 800 | ||||
| Poids | Unité | kg | 46 | ||||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 18 | 29 | |
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Moyen | m³/min | 26 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Bas | m³/min | 12.5 | 23 | |
| Chauffage | Haut | m³/min | 18 | 29 | |||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Moyen | m³/min | 26 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Bas | m³/min | 12.5 | 23 | |
| Pression statique externe | Nom. | Pa | 30 | 40 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 56 | 58 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 30 | 34 | ||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Moyen | dBA | 32 | |||
| Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Bas | dBA | 25 | 30 | ||
| Chauffage | Haut | dBA | 31 | 36 | |||
| Moyen | dBA | 28 | 33 | ||||
| Bas | dBA | 25 | 30 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 9.52 | 9.52 | ||
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 15.9 | |||
| Raccords de tuyauterie | Évacuation | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
| Hauteur manométrique | mm | 625 | |||||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | BRC4C65, BRC4C66 | |||||
| Wired remote control | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||||
| Accessoires standard | Installation manual | 1 | 1 | ||||
| Washer for hanger bracket | 8 | 8 | |||||
| Operation manual | 1 | 1 | |||||
| Clamps | 4 | 4 | |||||
| Drain hose | 1 | 1 | |||||
| Insulation for fitting | 2 | 2 | |||||
| Metal clamp for drain hose | 1 | 1 | |||||
| Screws | 40 | 40 | |||||
| Sealing pads | 5 | 5 | |||||
| Alimentation électrique | Phase | 1~ | 1~ | ||||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | 50 | ||||
| Alimentation électrique-=-Tension | Alimentation électrique-=-Tension-=-V | 220-240/220 | 220-240/220 | ||||
| Accessoires standard | AAA dry-cell batteries | 3 | |||||
| Caisson | Couleur | Non peinte (galvanisée) | |||||
| Poids | Unité | kg | 35 | ||||
| Ventil. | Débit d'air | Refroidissement | Moyen | m³/min | 15 | ||
| Chauffage | Moyen | m³/min | 15 | ||||
| Niveau de pression sonore | Refroidissement | Moyen | dBA | 28 | |||
| Raccords de tuyauterie | Gaz | DE | mm | 15.9 | |||
| Hauteur manométrique | mm | 625 | |||||
| Systèmes de commande | Télécommande infrarouge | BRC4C65, BRC4C66 | |||||
| Télécommande câblée | BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||||
| Remarques | (1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore. | ||||||
| (2) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé. | |||||||