Passer au contenu principal
Application Multisplit

Siesta - 2MXM-M

Version à 3 registres avec solution air frais et extraction intégrée
2MXM-M

Caractéristiques du produit

  • Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée
  • Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi; les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
  • Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, des cassettes encastrables corner, des plafonniers encastrés gainables
  • L'amélioration de la distribution du débit d'air est obtenue via un soufflage individuel : vers le haut et vers le bas, mécanisme de balayage ou commande de volume d'air (classes 71 et 100)
  • Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, célèbre pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique

Avantages

  • Application Onecta

    Application Onecta

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

  • Air filter

    Air filter

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

Documentation

Langue du document

Langue du document