Passer au contenu principal

Unité polyvalente EWYD-4Z

Pour un rafraîchissement et un chauffage indépendants et simultanés tout au long de l’année.

Pourquoi opter

pour la série 4Z, une série polyvalente

Efficacité optimale

Technologie 100 % Inverter

En savoir plus

Souplesse d'utilisation

Large enveloppe opérationnelle, puissance supplémentaire et fonctionnalité de redémarrage rapide

En savoir plus

Rafraîchissement et chauffage simultanés

Pour immeubles de grande taille, hôtels, hôpitaux, etc.

En savoir plus

1. Efficacité optimale

Compresseur monovis Daikin à Inverter intégré et technologie VVR (« Variable Volume Ratio » - rapport volumétrique variable)

L’Inverter intégré au compresseur est refroidi par réfrigérant :

  • Système de rafraîchissement robuste et sûr, totalement indépendant des conditions extérieures et de la qualité de l’air
  • Adapté même aux installations en environnement agressif, telles que les applications en milieu industriel ou désertique

Nouveaux ventilateurs Inverter haute efficacité Daikin

Le nouveau ventilateur haute efficacité à géométrie optimisée développé par DAIKIN assure un rapport débit d'air-puissance absorbée. La commande Inverter assure un débit d’air optimal dans toutes les conditions.

VVR (« Variable Volume Ratio » - rapport volumétrique variable)

Les conditions de fonctionnement d’un groupe d'eau glacée sont sujettes à des modifications en raison des variations de la température extérieure et des besoins de charge de l’installation.

Les compresseurs monovis augmentent la pression du réfrigérant en forçant la réduction progressive de son volume entre les orifices d’aspiration et de refoulement. Une fois la géométrie du compresseur définie, le rapport volumétrique l’est également.

Les compresseurs Daikin peuvent modifier leur propre géométrie grâce au rapport volumétrique variable VVR.
Le rapport volumétrique est modifié via le déplacement des tiroirs. Le VVR modifie le point auquel le gaz quitte le compresseur et, par conséquent, les pressions au niveau du refoulement, lesquelles sont toujours optimales quelles que soient les conditions.

2. Souplesse d'utilisation

Large plage opérationnelle pour le rafraîchissement et le chauffage

Puissance supplémentaire en mode puissance renforcée

Grâce au variateur de vitesse du compresseur, il est possible de bénéficier d'une puissance « supplémentaire » les jours les plus froids de l'hiver ou les plus chauds de l’été.

Fonctionnalité de redémarrage rapide

En cas de coupure de courant, le système DAIKIN 4Z peut redémarrer en moins de 30 s. L’ASI installée dans le boîtier électrique maintient en permanence le dispositif de commande de l’unité sousnbsp;tension. Il est toujours possible de donner, si nécessaire, la priorité au rétablissement de la charge frigorifique ou calorifique.

3. Solution idéale pour le rafraîchissement et le chauffage simultanés

Grands immeubles polyvalents, hôtels, hôpitaux

Ce ne sont là que quelques exemples d’application pour unités polyvalentes.

Consommation énergétique inférieure à celle des systèmes traditionnels