Passer au contenu principal

Groupes d’eau glacée

Nos groupes d'eau glacée intègrent des technologies de pointe pour assurer un processus éco-énergétique et un rafraîchissement et chauffage de confort sur lequel vous pouvez compter.

bg-image

Solution éco-énergétique

Les groupes d’eau glacée Daikin exploitent des technologies avancées telles que les technologies pompe à chaleur et Inverter, ainsi que la technologie optionnelle de récupération d’énergie, pour optimiser les performances de l’unité et gérer la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation tout en réduisant les émissions de carbone.

La technologie pompe à chaleur utilise des sources d’énergie renouvelables pour économiser de l’énergie et réduire les coûts. La technologie Inverter fait fonctionner l’unité à puissance partielle, ce qui permet jusqu’à 25 % de réduction de votre consommation d’énergie, de vos coûts d'exploitation et de vos émissions de CO2.

Un produit adapté à vos besoins spécifiques

Avec plus de 150 options différentes, telles que des pompes supplémentaires, des systèmes d’insonorisation, des options de transport, de récupération d’énergie, de redémarrage rapide, etc., il est facile d’adapter précisément votre groupe d'eau glacée à votre application, votre environnement et vos besoins. Nous travaillons toujours avec vous pour vous offrir une solution satisfaisant vos exigences.

bg-image
bg-image

Fiabilité totale

Dans le cadre de notre politique zéro défaut, toutes nos unités sont testées en usine pour vous assurer une qualité optimale de fonctionnement. Chacun de leurs composants est soigneusement structuré pour faire face aux situations les plus difficiles.

Des technologies exclusives

Chaque unité Daikin est développée en mettant en œuvre les technologies les plus récentes. Comme nous développons tout en interne, nous pouvons améliorer en permanence nos produits et technologies, comme par exemple notre compresseur monovis Inverter Daikin et nos technologies échangeur de chaleur et batterie de condensation.

bg-image

Groupes d'eau glacée à refroidissement par air

Groupe d'eau glacée refroidi par air
  • Solution idéale pour les applications de petite, moyenne et grande envergure
  • Installation extérieure
  • Solution éco-énergétique
  • Choix entre un système froid seul ou un système pompe à chaleur
  • Sélection d’unités intégrant la technologie Inverter
  • Choix entre un compresseur swing, scroll ou monovis

Groupes d'eau glacée à refroidissement par eau

Groupe d'eau glacée à condensation par eau
  • Solution idéale pour les applications de moyenne et grande envergure
  • Installation intérieure
  • Haute efficacité énergétique
  • Choix entre un système froid seul ou un système Chauffage/Rafraîchissement
  • Sélection d’unités intégrant la technologie Inverter
  • Choix entre un compresseur scroll, monovis ou centrifuge

Groupes d'eau glacée série EWAT-B

Nouvelle génération de groupes d'eau glacée à compresseur scroll, à refroidissement par air et fonctionnant avec le réfrigérant écologique R-32.

bg-image
bg-image

Unité polyvalente air-eau EWYD-4Z

Système à 4 tubes avec technologie 100 % Inverter, pour un rafraîchissement et un chauffage indépendants et simultanés tout au long de l’année

Groupes d'eau glacée série DZ

Gamme de groupes d'eau glacée Inverter à condensation par eau, centrifuge sans huile intégrant un certain nombre de fonctionnalités avancées uniques sur le marché.

bg-image

Logiciel de sélection de groupe d'eau glacée

Tirez parti de notre logiciel de sélection de groupe d'eau glacée pour visualiser votre solution groupe d’eau glacée adaptée sur mesure à vos besoins et à votre localisation.

  • Créez rapidement de nouveaux projets, ouvrez et modifiez des projets existants ou réalisez simplement une sélection rapide
  • Imprimez ou téléchargez les rapports de sélection technique sous différents formats
  • Accédez à l’outil depuis tout lieu et via tout appareil
Logiciel de sélection de groupe d'eau glacée
bg-image

Commande et surveillance à distance Daikin pour installations de production d'eau glacée et unités de traitement de l’air

Le recours à la surveillance à distance Daikin résulte en un usage et des coûts optimum sur toute la durée de vie du système,associés à une efficacité et une fiabilité supérieures.

bg-image

Gestionnaire intelligent de groupe d’eau glacée iCM pour installations de production d'eau glacée

Optimisez les performances et augmentez la fiabilité de votre installation de production d’eau glacée avec notre commande système développée en usine.

iCM vous aide à réduire vos coûts énergétiques et à augmenter la durée de vie de votre équipement.

bg-image

Services de location Daikin – Groupes d'eau glacée

  • Solutions pour urgences frigorifiques
  • Refroidissement auxiliaire pour applications et process critiques
  • Couverture des besoins frigorifiques pendant les interruptions de l'alimentation électrique et les mises hors service planifiées
  • Solutions pour charges frigorifiques fluctuantes et événements spéciaux