Caractéristiques du produit
- La section en aluminium du panneau frontal de l'unité intérieure Nexura peut chauffer, à l'instar d'un radiateur traditionnel, de façon à accroître encore plus le confort par temps froid.
- Le niveau sonore de diffusion de l'air par l'unité intérieure est équivalent au niveau sonore d'un chuchotement. Le bruit généré atteint à peine 22 dB(A) en mode rafraîchissement, et 19 dB(A) en mode chauffage rayonné. Par comparaison, le niveau sonore am
- Onecta : commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l’aide d’une appli, via votre réseau local ou Internet
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A++ en rafraîchissement et chauffage
- Possibilité d'installer sur un mur ou encastré
- La hauteur réduite de l'unité permet une parfaite installation en allège
Avantages
Documentation
Langue du document