Tableau avec les données techniques pour FVXG-K

FVXG35K2V1B
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3)
  Chauffage Nom. kW 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3)
Caisson Couleur   Blanc frais (6.5Y 9.5/0.5)
Dimensions Unité Hauteur mm 600
    Largeur mm 950
    Profondeur mm 215
Poids Unité kg 22.0
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Haut m³/min 9.1
Ventil. Débit d'air Refroidissement Moyen m³/min 7.2
Ventilateur Débit d'air Rafraîchissement Bas m³/min 5.3
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 4.5
    Chauffage Haut m³/min 10.2
Ventil. Débit d'air Chauffage Moyen m³/min 8.0
Ventilateur Débit d'air Chauffage Bas m³/min 5.8
      Faible niveau sonore de fonctionnement m³/min 5.0
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 55
  Chauffage dBA 56
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut dBA 39
  Refroidissement Moyen dBA 33
    Bas dBA 27
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 24
  Chauffage Haut dBA 40
    Moyen dBA 33
    Bas dBA 27
    Faible niveau sonore de fonctionnement dBA 23
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 6.35
  Gaz DE mm 9.50
  Évacuation   18
Systèmes de contrôle Infrared remote control   ARC466A2
Accessoires standard Installation manual 1
  Wireless remote control 1
  Installation plate 1
  Thermal insulation (thermal insulation tube) 1
  AAA dry-cell batteries 2
  Operation manual 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2
  Drain hose 1
  Remote control holder 1
Alimentation électrique Nom   V1
  Phase   1~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50
  Alimentation électrique-=-Tension Alimentation électrique-=-Tension-=-V   220-240
Remarques (1) - 220V
  (2) - 230V
  (3) - 240V