Caractéristiques du produit
- Conception en vue d'une combinaison avec des unités extérieures multi uniquement
- Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
- Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée; si deux personnes sont détectées dans la pièce, l'air n'est pas refoulé dans leur direction; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquem
- Dispositif de commande en ligne (en option) : contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
- Air plus propre grâce à la technologie Flash Streamer de Daikin : vous pouvez respirer à pleins poumons sans vous inquiéter à propos de la qualité de l'air
- Unité de climatisation élégante et discrète, qui correspond au goût européen en matière de design intérieur
- Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille
Avantages
Documentation
Langue du document
Langue du document
Langue du document