Passer au contenu principal

Commandes du système

Mettez à profit les commandes de votre système pour gérer et surveiller votre installation de production d'eau glacée.

Gestionnaire intelligent de groupe d’eau glacée iCM

Notre système développé en usine peut optimiser les performances et accroître l’efficacité de votre installation de production d'eau glacée.

Gestionnaire intelligent de groupe d’eau glacée iCM
Fonctionnalités principales de l’iCM

Fonctionnalités principales

Nos commandes de système réalisent les tâches suivantes :

  • Vérification de la disponibilité des groupes d'eau glacée : détermine quels groupes d'eau glacée sont disponibles sur la base des commandes d’unités, de la communication Modbus et de l’état des pompes
  • Séquencement : détermine quels groupes d'eau glacée disponibles doivent fonctionner sur la base de l’efficacité énergétique
  • Commutation de phase (active/veille) : calcule la quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire les besoins des groupes d'eau glacée, en prenant en compte la température et l’alternance de fonctionnement
  • Arrêt : réinitialise l’ordre des groupes d'eau glacée pour satisfaire les besoins de puissance
  • Gestion des réglages : assure que le nombre de groupes d’eau glacée activés reste dans une limite définie, indépendamment des besoins en termes de puissance

Gamme de produits et spécifications

iCM est disponible en deux versions :

iCM standard

  • iCM standard est une commande système intégrant une bibliothèque d'applications prédéfinies. Ce système standard est divisé en trois configurations sur la base des groupes d'eau glacée et équipements périphériques qu’il peut gérer.

iCM personnalisé

  • iCM personnalisé est une commande système libre qui couvre des applications non incluses dans la version standard d’iCM.
Gamme de produits et spécifications iCM
Possibilités de commande et de surveillance à distance

Commande et surveillance à distance

Le gestionnaire intelligent iCM peut également se connecter à :

  • Daikin On Site, nos services de surveillance et de commande de système à distance
  • Un système général de domotique/GTB via les modules BACnet ou Modbus, sur la base des protocoles BACnet/IP ou Modbus RTU/RS-485
  • Une IHM intégrée, IHM à distance, IHM Web et Daikin On Site pour la commande et la configuration