Passer au contenu principal

Infos produits

Fonctionnalités
chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Dimensions unité intérieure (hxwxd)
590x400x256 mm (12-24 kW)
Niveau pression sonore (unité extérieure)
N/A
Label énergétique chauffage (kW)
jusqu’à A+ (A+++ à D)
Température eau chaude sanitaire
jusqu'à un maximum de 65°C
Fonctionnement
N/A

Le remplacement idéal des chaudières existantes

Se raccorde à la tuyauterie et aux radiateurs existants en utilisant le réseau ou le stockage de gaz naturel pour une installation rapide et facile avec un minimum d'efforts

Fonctionnement sans faille et sans heurts

Le processus de combustion très efficace et réglementaire de cet appareil permet d'obtenir des performances durables et de réduire les émissions nocives

Informations supplémentaires sur les pompes à chaleur

Gérez votre chauffage et votre eau chaude de n'importe où

Gérez votre chauffage et votre eau chaude de n'importe où grâce à l'application Daikin Onecta sur votre smartphone ou votre tablette. Créez des programmes, suivez l'utilisation et bien plus encore.