Niko
Niko est un groupe familial centenaire qui conçoit des solutions électriques et électroniques innovantes reconnues pour leur qualité, leur design et leur technicité. Leader en Belgique et présent dans 10 pays d’Europe, Niko apporte un confort optimal au sein de chaque habitation. Ses 700 collaborateurs et son organisation industrielle performante sont au service du bien-être intérieur de demain dans le respect de tous les écosystèmes.
Niko Home Control, en association avec les pompes à chaleur Daikin Altherma 3e génération, permet de contrôler à distance le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, pièce par pièce, pour optimiser le confort de l’utilisateur final et réduire ses factures.
Comment cela fonctionne ?
L’accès à distance s’effectue tout simplement depuis un smartphone à travers une application gratuite. Il vous suffit d’installer le logiciel ultra intuitif pour configurer les scénarios adaptés à vos usages. Son design épuré et sa facilité d’utilisation sont les marques de fabrique de Niko.
Se chauffer avec un système Daikin
Découvrez la simplicité de commande du système :
• Différents programmes qu’ils peuvent adapter à leurs besoins.
• Confort accru et simplicité avec la commande via l’application : d’un simple geste sur leur smartphone ou tablette, vous pouvez régler leur chauffage à distance, en l’augmentant par exemple, avant de quitter leur travail.