Les avantages de l’énergie renouvelable
Les énergies renouvelables proviennent de ressources naturelles. Découvrez pourquoi elles sont si importantes et quels sont leurs avantages.
Les énergies renouvelables sont extrêmement importantes. Alors que de nombreux pays sont confrontés à des prix du carburant sans précédent et à une crise climatique, les énergies renouvelables sont rentables et meilleures pour notre santé et celle du monde qui nous entoure. Les sources d'énergie renouvelables sont variées : solaire, éolienne, hydraulique, marémotrice, géothermique et biomasse.
Les avantages de l'énergie renouvelable
Les avantages du passage aux sources d'énergie renouvelables sont évidents, notamment l'impact positif sur la santé des humains et de notre planète.
L'utilisation d'énergies renouvelables permet de réduire les émissions produites par les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles produisent des gaz nocifs, ce qui provoque une augmentation des maladies respiratoires et le réchauffement de la planète.
Les systèmes à énergies renouvelables nécessitent moins d'entretien. Ils réduisent les coûts en remplaçant les centrales électriques dont l'exploitation est coûteuse. Les combustibles fossiles pourraient être épuisés dans 60 ans, mais nous aurons toujours l'énergie solaire, éolienne et géothermique.
De plus, les énergies renouvelables réduisent notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles importés. Les crises politiques affectent les prix mondiaux des carburants. Les énergies renouvelables sont synonymes d'indépendance vis-à-vis des importations d'énergie.
Quel est l'impact des énergies renouvelables ?
Les énergies renouvelables permettent d'économiser de l'argent. L'énergie solaire est obtenue en captant l'énergie de la lumière du soleil et en la convertissant en chaleur, en électricité ou en eau chaude sanitaire. Les systèmes photovoltaïques transforment la lumière du soleil en électricité grâce à des cellules solaires. À long terme, cela pourrait éliminer les coûts énergétiques ; à court terme, cela permet de réduire les factures.
Les parcs éoliens utilisent des turbines pour transformer le vent en électricité. L'énergie éolienne renouvelable prend diverses formes, des systèmes commerciaux aux turbines individuelles.
Un système renouvelable consomme beaucoup moins d'énergie qu'un système à combustion. Des recherches menées par Energy and Environmental Science indiquent qu'au niveau mondial, notre utilisation d’énergie diminue de 56 % avec un système électrique alimenté par des sources renouvelables. Cela est dû à l'efficacité des véhicules électriques et de l'industrie électrifiée, qui éliminent l'énergie nécessaire à l'obtention de combustibles fossiles. Cela est également dû à l'efficacité des pompes à chaleur électriques.
Les pompes à chaleur air/air extraient la chaleur de l'air extérieur et l'utilisent pour chauffer votre logement. Les pompes à chaleur air/eau transfèrent la chaleur de l'air extérieur à l'eau qui chauffe vos pièces par l'intermédiaire de radiateurs ou d'un chauffage par le sol. Eles fournissent également de l'eau chaude sanitaire. Les pompes à chaleur géothermiques prélèvent l'énergie thermique de l'eau dans des tuyaux souterrains et la pompent vers un échangeur de chaleur intérieur.
Les pompes à chaleur sont plus efficaces que les autres systèmes. Même si le compresseur et les pompes ont besoin d'électricité pour fonctionner, leur consommation est inférieure à la quantité de chaleur qu'ils importent de l'extérieur.
Si l'on y ajoute les avantages sanitaires et sociaux, il est clair que les énergies renouvelables constituent un choix évident.