Passer au contenu principal

Grâce à l'Application Onecta (Daikin Residential Controller) pilotez votre pompe à chaleur air / eau où que vous soyez.

Grâce à l’application Onecta (anciennement nommée Daikin Residential Controller), il est possible de piloter son unité depuis son smartphone où que l’on soit 24h/24 et 7j/7.

Les avantages

  • Accès à différentes fonctionnalités pour réguler le climat intérieur, comme gérer la température, le mode de fonctionnement...
  • Interactif
  • Création de différentes programmations et différents modes de fonctionnement
  • Surveillance dela consommation d’énergie, selon les unités

Quels sont les produits de la gamme chauffage compatibles ?

1. Produits compatibles avec la carte LAN BRP069A61-BRP069A62

• Daikin Altherma 3 H HT série D

• Daikin Altherma 3 R série D

• Daikin Altherma 3 H • Daikin Altherma M

• Daikin Altherma H Hybride

• Daikin Altherma R Hybride

• Daikin Altherma H Hybrid / Daikin Altherma R Hybri

2. Produits compatibles avec la carte WLAN BRP069A78

• Daikin Altherma 3 R série E

• Daikin Altherma 3 H HT série E

• Daikin Altherma 3 M

3. Des questions ?

Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à contacter notre service clients utilisateurs au 01 42 42 10 00 ou par email via service-clients@daikin.fr