Entre une pompe à chaleur air/eau et une pompe à chaleur géothermique, quel est le meilleur choix ?
Examinons les principales différences entre les pompes à chaleur géothermiques et air/eau pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux.
Vous avez décidé d'investir dans une pompe à chaleur. Après avoir examiné toutes les possibilités, vous avez réduit votre choix à deux options : air/eau ou géothermie. Dans cet article, nous examinons les avantages et les inconvénients de chacune d'elles afin de vous aider à prendre votre décision.
La principale différence entre les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau réside simplement dans l'endroit où elles puisent leur énergie.
Une pompe à chaleur air/eau absorbe la chaleur de l'air, tandis qu'une géothermique puise l'énergie dans le sol.
Efficacité et durabilité
Si vous avez décidé d'opter pour une pompe à chaleur, vous connaissez les avantages de cette forme d'énergie renouvelable en termes de coût, d'efficacité et de durabilité.
Cela vaut tant pour les pompes à chaleur air/eau que pour les pompes à chaleur géothermiques. Les deux offrent une alternative durable aux systèmes de chauffage à combustibles fossiles. Les deux fonctionnent à environ 70-80 % grâce aux énergies renouvelables, le reste de l'énergie consommée provenant de l'électricité.
Bien que leur fonctionnement soit similaire, les pompes à chaleur géothermiques conviennent mieux aux régions où les hivers sont plus longs et plus rigoureux, tandis que les pompes à chaleur air/eau conservent leur efficacité dans les climats plus modérés.
Installation de pompes à chaleur air/eau et géothermiques
L'une des principales différences entre une pompe à chaleur air/eau et une géothermique réside dans l’installation. Une pompe à chaleur air/eau comprend une unité intérieure et un groupe extérieur. Une pompe à chaleur géothermique comporte une unité intérieure et un échangeur de chaleur extérieur, installés dans le sol.
Ce dernier nécessite un grand espace extérieur et des conditions de sol adéquates. Elles sont généralement mieux adaptées aux nouvelles constructions ou à la mise à niveau d'une pompe à chaleur géothermique existante.
Les pompes à chaleur air/eau sont plus simples à installer et existent en version basse, moyenne et haute température, ce qui les rend idéales pour tout type de logement, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une propriété plus ancienne.
Elles constituent également une excellente solution de remplacement dans les logements qui utilisent des systèmes à combustibles fossiles.
Au niveau de l’installation, elles ont en commun les émetteurs auxquels elles se connectent. L'installation d’émetteurs neufs ou de remplacement, tels que les radiateurs ou le chauffage par le sol, implique un processus similaire tant pour les pompes à chaleur air/eau que pour les géothermiques.
Coûts d'installation
Le coût d'une pompe à chaleur varie selon le type. En raison de la logistique supplémentaire, l'installation d'une pompe à chaleur géothermique est plus coûteuse que celle d'une pompe à chaleur air/eau. Il faut également tenir compte du coût des émetteurs neufs ou de remplacement qui doivent être achetés et installés.
Outre la réduction des factures d'énergie, une pompe à chaleur est plus facile à réparer et à entretenir. L'installation d'un système de chauffage à énergie renouvelable augmente également la valeur de votre logement.
En conclusion
Les pompes à chaleur air/eau et géothermiques offrent de nombreux avantages en termes d'impact sur l'environnement, d'efficacité et d'économies à long terme.
La solution qui vous convient le mieux dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de logement que vous occupez, de votre budget et de vos besoins.
En discutant des différentes options avec un installateur qualifié, vous pourrez choisir la solution qui vous convient le mieux.