Pompe à chaleur : qu'est-ce que le COP ?
On appelle COP le coefficient de performance d’une pompe à chaleur. Mais que désigne-t-il exactement ?
Le COP d’une solution de chauffage en détail
Le coefficient de performance (COP) d’une solution de chauffage désigne le rapport entre la chaleur produite et l’énergie consommée. Il représente la performance énergétique de la pompe à chaleur fonctionnant en mode chauffage. Il correspond au rapport entre l’énergie utile (chaleur restituée pour le chauffage) et l’énergie consommée (facturée) pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Il est mesuré en laboratoire selon les normes européennes.
La mesure du nombre de kw de chauffage
Selon les installations, les COP des pompes à chaleur Daikin sont compris entre 3 et 5, ce qui signifie que pour 1kW d’électricité consommée, elles restituent de 3 à 5 kW de chauffage.
Les COP des produits Daikin vous sont fournis sur les fiches « produits » correspondantes.
Le COP, un indicateur de la classe énergétique de la pompe à chaleur
Le COP ou l'EER permettent d’obtenir la classe énergétique du produit. Elle est mesurée comme pour les produits électroménagers par des lettres de A à F et un code couleur.
Voici les catégories d’efficacité énergétique selon les directives européennes pour les pompes à chaleur air /air.