A quoi sert l’éco-prêt à taux zéro ?
L'éco-prêt à taux zéro est un engagement du Grenelle Environnement. Il vous permet de financer la rénovation énergétique de votre logement et ainsi de réduire vos consommations d'énergie et vos émissions de gaz à effet de serre. Avec ce prêt, vous pourrez opter pour des travaux efficaces en termes d'économies d'énergie, sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts.
L’éco-prêt à taux zéro : les conditions pour en bénéficier
L'éco-prêt à taux zéro concerne trois types de propriétaires, ceux :
occupant le logement à titre de résidence principale,
le louant,
le mettant à la disposition d'un tiers qui l'occupe à titre de résidence principale.
Un seul éco-prêt à taux zéro peut être accordé par logement, même en cas de changement de propriétaire. L'éco-prêt à taux zéro n'est soumis à aucune condition de ressources. Par ailleurs, la construction du logement doit avoir été achevée avant le 31 décembre 1989.
Les travaux éligibles à l’éco-prêt à taux zéro
Seuls certains travaux permettent de bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro. Pensez à les confier à un Partenaire Bleu Ciel d'EDF agréé, qualifié RGE.
Le bouquet de travaux
Pour composer un « bouquet de travaux » éligible à l'éco-prêt à taux zéro, il faut faire réaliser par un professionnel des travaux dans au moins 2 des catégories suivantes :
isolation thermique performante des toitures,
isolation thermique performante des murs donnant sur l'extérieur,
isolation thermique performante des parois vitrées et des portes donnant sur l'extérieur,
installation de systèmes de chauffage performants,
installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable,
installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
Ces lots de travaux doivent respecter des caractéristiques techniques minimales, détaillées sur le site de Domofinance.
Les travaux d’amélioration de performance énergétique globale
Les travaux d'amélioration de la performance énergétique globale du logement, définis dans le cadre d'une étude thermique, peuvent donner droit à l'Eco-prêt à taux zéro, pour des logements construits après le 1er janvier 1948.
L’éco-prêt à taux zéro : comment l’obtenir ?
Après avoir identifié les travaux à réaliser avec l’entreprise ou l’artisan choisi, il faut s’adresser à l’une des banques partenaires muni du formulaire type « devis », accompagné des devis relatifs à l’opération retenue. Pour tout savoir sur l’éco-prêt à taux zéro, et vous procurer tous les documents nécessaires, nous vous invitons à consulter le site Domofinance.
Domofinance fait partie de la liste restreinte des établissements retenus par le Ministère de la Transition Ecologique pour distribuer l'éco-prêt à taux zéro. Vous pouvez également consulter votre banque.