Daikin Airconditioning France SAS (Daikin France) est filiale à 100 % de Daikin Europe NV (DENV), holding européen du groupe a été fondée en 1993 à Lyon et son siège actuel se trouve à Nanterre.
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les chiffres clés
- La société
- Employés et CA
Daikin Airconditioning France
Forme juridique : SAS
Code APE : 4669B
N° SIRET : 967501065
Capital social : 1.524.490 Euros
Certifications : EUROVENT - ISO 9001 - ISO 14001
Dirigeant : Hideki NISHIMURA
Effectif : 562 employés
Chiffre d'affaires : 579 millions d'Euros