Tableau avec les données techniques pour RZQ-C

RZQ200C7Y1B
Dimensions Unité Hauteur mm 1680
    Largeur mm 930
    Profondeur mm 765
Poids Unité kg 183.0
Compresseur Type   Compresseur scroll hermétique
Plage de fonctionnement Rafraîchissement Temp. ext. Min. °CBS -5.0
      Max. °CBS 46.0
  Chauffage Temp. ext. Min. °CBH -15.0
      Max. °CBH 15.0
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement dBA 78.0
  Chauffage dBA 78.0
Réfrigérant Type   R-410A
  Charge kg 8.3
Réfrigérant PRP   2087.5
Réfrigérant Charge tCO2Eq 17.3
Raccords de tuyauterie Liquide DE mm 9.52
Raccords de tuyauterie Gaz DE mm 22.2
Raccords de tuyauterie Longueur de tuyauterie Max. UE - UI m 100
    Système Préchargé d'usine jusqu'à m 30
Accessoires standard Installation manual 1
  Connection pipes 4
Alimentation électrique Phase   3N~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50
  Alimentation électrique-=-Tension Alimentation électrique-=-Tension-=-V   380-415
Courant - 50 Hz Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA) Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA)-=-A   25