Tableau avec les données techniques pour FXFA-A

FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Réfrigérant R-32
Réfrigérant PRP   675.0
Caisson Matériau   Tôle en acier galvanisé
Dimensions Dimensions-=-Unité-=-Largeur mm 840
  Hauteur mm 246
  Dimensions-=-Unité-=-Profondeur mm 840
Poids Unité kg 24
Puissance frigorifique Puissance totale Cooling capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed-=-kW @ kW 11.20
Puissance calorifique Puissance totale Heating capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed-=-kW @ kW 12.50
Ventilateur Débit d'air - 50Hz Rafraîchissement À grande vitesse de ventilation m³/min 28.8
      À petite vitesse de ventilation m³/min 13.8
Puissance absorbée - 50Hz Rafraîchissement Power input - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed-=-kW @ kW 0.078
  Chauffage Power input - 50Hz-=-Heating-=-At high fan speed-=-kW @ kW 0.078
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Sound pressure level-=-Cooling-=-At high fan speed-=-dBA @ dBA 43.0
    Sound pressure level-=-Cooling-=-At medium fan speed-=-dBA @ dBA 37.0
  Chauffage Sound pressure level-=-Heating-=-At high fan speed-=-dBA @ dBA 43.0
    Sound pressure level-=-Heating-=-At medium fan speed-=-dBA @ dBA 37.0
    Sound pressure level-=-Cooling-=-At low fan speed-=-dBA @ dBA 30.0
Sound power level Rafraîchissement À grande vitesse de ventilation dBA 60.0
Filtre à air Type   Tamis en résine
Panneau décoratif Dimensions Largeur mm 950
Niveau de pression sonore Chauffage Sound pressure level-=-Heating-=-At low fan speed-=-dBA @ dBA 30.0
Raccords de tuyauterie Évacuation   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Panneau décoratif Modèle   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensions Hauteur mm 65
Façade 2 Façade 2-=-Poids-=-kg kg 10.3
Panneau décoratif Dimensions Profondeur mm 950
Façade Façade-=-Poids-=-kg kg 5.5
Panneau décoratif 2 Panneau décoratif 2-=-Modèle   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
Façade 2 Façade 2-=-Dimensions Façade 2-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 148
    Façade 2-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950
    Façade 2-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950
Raccords de tuyauterie Gaz Type   Raccord à dudgeon
  Liquide Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE-=-mm @ mm 10
    Type   Raccord à dudgeon
Raccords de tuyauterie Gaz Piping connections-=-Gas-=-OD-=-mm @ mm 15.90
Façade 3 Façade 3-=-Dimensions Façade 3-=-Dimensions-=-Largeur-=-mm mm 950
Panneau décoratif 3 Panneau décoratif 3-=-Modèle   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
Façade 3 Façade 3-=-Dimensions Façade 3-=-Dimensions-=-Hauteur-=-mm mm 106
    Façade 3-=-Dimensions-=-Profondeur-=-mm mm 950
  Façade 3-=-Poids-=-kg kg 6.5
Accessoires standard Washer for hanger bracket 8 8
  Wire clamp material 7 7
  Clamp for drain hose 1 1
  Clamps 1 1
  Drain hose 1 1
  Installation and operation manual 1 1
  Installation guide 1 1
  Insulation for fitting 2 2
  Screws 4 4
  Sealing pads 1 1
Alimentation électrique Alimentation électrique-=-Tension   220-240/220
  Alimentation électrique-=-Fréquence   50/60
  Phase   1~
Courant - 50 Hz Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA)-=-A @ A 6
Name 1 1
Unité kg   26
Puissance frigorifique Cooling capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed kW   14.00
Puissance calorifique Heating capacity-=-Total capacity-=-At high fan speed kW   16.00
Ventilateur Débit d'air - 50Hz Fan-=-Air flow rate - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed m³/min   33.0
    Fan-=-Air flow rate - 50Hz-=-Cooling-=-At low fan speed m³/min   20.6
Puissance absorbée - 50Hz Power input - 50Hz-=-Cooling-=-At high fan speed kW   0.103
  Power input - 50Hz-=-Heating-=-At high fan speed kW   0.103
Niveau de pression sonore Sound pressure level-=-Cooling-=-At high fan speed dBA   45.0
  Sound pressure level-=-Cooling-=-At medium fan speed dBA   41.0
  Sound pressure level-=-Heating-=-At high fan speed dBA   45.0
  Sound pressure level-=-Heating-=-At medium fan speed dBA   41.0
  Sound pressure level-=-Cooling-=-At low fan speed dBA   36.0
Sound power level Sound power level-=-Cooling-=-At high fan speed dBA   61.0
Panneau décoratif Panneau décoratif-=-Dimensions-=-Largeur mm   950
Niveau de pression sonore Sound pressure level-=-Heating-=-At low fan speed dBA   36.0
Panneau décoratif Panneau décoratif-=-Dimensions-=-Hauteur mm   65
Façade 2-=-Poids kg   10.3
Panneau décoratif Panneau décoratif-=-Dimensions-=-Profondeur mm   950
Façade-=-Poids kg   5.5
Façade 2 Façade 2-=-Dimensions-=-Hauteur mm   148
  Façade 2-=-Dimensions-=-Largeur mm   950
  Façade 2-=-Dimensions-=-Profondeur mm   950
Raccords de tuyauterie Raccords de tuyauterie-=-Liquide-=-DE mm   10
Raccords de tuyauterie Piping connections-=-Gas-=-OD mm   15.90
Façade 3 Façade 3-=-Dimensions-=-Largeur mm   950
  Façade 3-=-Dimensions-=-Hauteur mm   106
  Façade 3-=-Dimensions-=-Profondeur mm   950
Façade 3-=-Poids kg   6.5
Courant - 50 Hz-=-Intensité maximum de fusible (MFA) A   6