| FTXJ20MV1BW | FTXJ25MV1BW | FTXJ35MV1BW | FTXJ50MV1BW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Haut | dBA | 40 | 41 | 45 | 47 | |
| Moyen | dBA | 34 | 34 | 37 | 41 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| Bas | dBA | 28 | 28 | 29 | 35 | |||
| Rafraîchissement | Moyen | dBA | 32 | 32 | 34 | 40 | ||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 19 | 19 | 20 | 25 | |||
| Bas | dBA | 25 | 25 | 26 | 35 | |||
| Haut | dBA | 38 | 38 | 45 | 46 | |||
| Accessoires standard | Manuel d’utilisation | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Manuel d'installation | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Télécommande infrarouge | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Piles sèches AAA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Support de télécommande | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Vis de fixation pour plaque de montage | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Plaque de montage | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Filtre désodorisant à apatite de titane | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vis de fixation du support de la commande à distance | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vis de fixation d'unité intérieure | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Cache de vis | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Kit d'adaptateur WLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Systèmes de contrôle | Infrared remote control | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | ARC466A9 | |||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| Gaz | DE | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.70 | ||
| Évacuation | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.033 | 0.033 | |
| Chauffage | Nom. | kW | 0.031 | 0.033 | 0.042 | 0.043 | ||
| Sound power level | Rafraîchissement | dBA | 54 | 54 | 59 | 60 | ||
| Chauffage | dBA | 56 | 56 | 59 | 60 | |||
| Dimensions | Unité | Largeur | mm | 998 | 998 | 998 | 998 | |
| Profondeur | mm | 212 | 212 | 212 | 212 | |||
| Hauteur | mm | 303 | 303 | 303 | 303 | |||
| Caisson | Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | |||
| Poids | Unité | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Haut | m³/min | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.6 |
| Moyen | m³/min | 8.4 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | |||
| Bas | m³/min | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 8.1 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | |||
| Rafraîchissement | Bas | m³/min | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 6.8 | ||
| Moyen | m³/min | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | |||
| Haut | m³/min | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 10.9 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | |||
| Power supply | Phase | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Nom | V1 | V1 | V1 | V1 | ||||
| Fréquence | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Tension | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||
| Remarques | (1) - 220V | (1) - 220V | (1) - 220V | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230 V | (2) - 230 V | (2) - 230 V | (2) - 230 V | |||||
| (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | (3) - 240V | |||||