| EWYQ016CAWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance frigorifique | Nom. | kW | 16.8 | ||
| Commande de puissance | Méthode | Commandé par Inverter | |||
| Puissance minimale | % | 25 | |||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 5.93 | |
| EER | 2.84 | ||||
| Dimensions | Unité | Profondeur | mm | 774 | |
| Hauteur | mm | 1684 | |||
| Largeur | mm | 1370 | |||
| Poids | Unité | kg | 268 | ||
| Caisson | Couleur | Blanc Daikin | |||
| Caisson | Matériau | Plaque en acier galvanisé à revêtement polyester | |||
| Échangeur de chaleur air | Type | Bobine refroidie par air | |||
| Ventilateur | Quantité | 1 | |||
| Ventilateur | Type | Axial | |||
| Moteur de ventilateur | Entraînement | Entraînement direct | |||
| Compresseur | Compresseur-=-Quantité_ | 1 | |||
| Compresseur | Type | Compresseur scroll hermétique | |||
| Plage de fonctionnement | Côté air | Rafraîchissement | Min. | °CBS | -5 |
| Max. | °CBS | 43 | |||
| Côté eau | Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement | Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement-=-Min.-=-°CBS | °CBS | -10 | |
| Plage de fonctionnement-=-Côté eau-=-Rafraîchissement-=-Max.-=-°CBS | °CBS | 20 | |||
| Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | Nom. | dBA | 78 | |
| Réfrigérant | Type | R-410A | |||
| Réfrigérant | PRP | 2087.5 | |||
| Réfrigérant | Circuits | Quantité | 1 | ||
| Alimentation électrique | Phase | 3N~ | |||
| Alimentation électrique-=-Fréquence | Fréquence | 50 | |||
| Alimentation électrique-=-Tension | Alimentation électrique-=-Tension-=-V | 400 | |||
| Plage de tension | Min. | Min. | -10 | ||
| Max. | Max. | 10 | |||
| Unité | Courant de démarrage | Unité-=-Courant de démarrage-=-Max. | Max. | 0.0 | |
| Courant de service | Unité-=-Courant de service-=-Max. | Max. | 22.2 | ||
| Remarques | (1) - Excluding the water volume in the unit. This volume will guarantee suficient defrost energy for all applications, however, this volume can be multiplied by 0,66 if the heating sepoint is ≥ 45° C (eg. Fan coils) | ||||
| (2) - Condition: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C) | |||||
| (3) - No peak current because of inverter compressor | |||||
| (4) - This is PD between inlet & outlet connections of unit. It includes the water side heat exchanger pressure drop. | |||||
| (5) - Including piping + PHE; excluding expansion vessel | |||||
| (6) - Poss. d'util. d'eau à plus de 5°C. Entre 0°C et 5°C, une sol. à 30% de glycol (propylène ou éthylène) doit être utilisée. Entre 0°C et -10°C, une sol. à 40% de glycol (propylène ou éthylène) doit être util.(se reporter au manuel d'instal. et aux info. relatives à l'option OPZL) | |||||
| (7) - Condition: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) | |||||
| (8) - Excluding water volume in the unit. In most applications this minimum water volume will have a satisfying result. In critical processes or in rooms with a high heat load though, extra water volume might be required. Refer to operation range for more info. | |||||
| (9) - Cooling: entering evaporator water temp. 12°C; leaving evaporator water temp. 7°C; ambient air temp. 35°C | |||||