Tableau avec les données techniques pour EWHQ-G-SS

EWHQ100G-SS
Puissance frigorifique Nom. kW 87.3
Puissance calorifique Nom. kW 112
Commande de puissance Méthode   Niveau
  Puissance minimale % 50.0
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 22.4
  Chauffage Nom. kW 27.0
EER 3.90
COP 4.15
Efficacité énergétique saisonnière (ESEER) 4.70
Dimensions Unité Profondeur mm 2432
    Hauteur mm 1066
    Largeur mm 928
Poids Unité kg 519
  Poids en fonctionnement kg 558
Échangeur de chaleur-eau / évaporateur Type   Échangeur de chaleur à plaques
  Échangeur de chaleur-eau / évaporateur-=-Volume d'eau-=-L L 6
Échangeur de chaleur-eau / condenseur Type   Échangeur de chaleur à plaques
Compresseur Type   Compresseur scroll
Compresseur Compresseur-=-Quantité_   2
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA 80
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 64
Plage de fonctionnement Évaporateur Rafraîchissement Min. °CBS -8
      Max. °CBS 15
  Condenseur Rafraîchissement Min. °CBS 25
      Max. °CBS 55
Réfrigérant Type   R-410A
  Circuits Quantité   1
Réfrigérant PRP   2087.5
Charge de réfrig. Par circuit kg 9.0
Charge de réfrigérant Per circuit tCO2Eq 18.8
Chauffage des locaux Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général Chauffage des locaux-=-Sortie d'eau sous climat tempéré : 35 °C-=-Général-=-SCOP   4.08
Alimentation électrique Phase   3~
  Alimentation électrique-=-Fréquence Fréquence   50
  Alimentation électrique-=-Tension Alimentation électrique-=-Tension-=-V   400
Remarques (1) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge
  (2) - Cooling: entering evaporator water temp. 12°C; leaving evaporator water temp. 7°C; entering condenser water temp. 30°C; leaving condenser water temp. 35°C; full load operation.