| EKSV21P1 | EKSV26P1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montage | Vertical | Vertical | |||
| Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 2000 | 2000 |
| Largeur | mm | 1006 | 1300 | ||
| Profondeur | mm | 85 | 85 | ||
| Poids | Unité | kg | 35 | 42 | |
| Volume | L | 1.3 | 1.7 | ||
| Surface | Extérieure | m² | 2.01 | 2.60 | |
| Ouverture | m² | 1.800 | 2.360 | ||
| Absorbeur | m² | 1.80 | 2.36 | ||
| Revêtement | Microtherm (absorption max. 96%, Emission env. 5% +/-2%) | Microtherm (absorption max. 96%, Emission env. 5% +/-2%) | |||
| Absorbeur | Registre à tubes en cuivre en forme de harpe avec plaque d'aluminium soudée au laser et à revêtement hautement sélectif | Registre à tubes en cuivre en forme de harpe avec plaque d'aluminium soudée au laser et à revêtement hautement sélectif | |||
| Couverture transparente | Verre Sécurit, transmission + / - 92 % | Verre Sécurit, transmission + / - 92 % | |||
| Angle de toiture autorisé | Min. | ° | 15 | 15 | |
| Max. | ° | 80 | 80 | ||
| Pression de service | Max. | bars | 6 | 6 | |
| Température à l'arrêt | Max. | °C | 192 | 192 | |
| Performances thermiques | Coefficient de perte thermique a1 | W/m².K² | 4.300 | 4.300 | |
| Température liée au coefficient de perte thermique a2 | W/m².K² | 0.006 | 0.006 | ||
| Performances thermiques | Puissance calorifique | kJ/K | 4.9 | 6.5 | |