Tableau avec les données techniques pour EKHWP-B

EKHWP300B EKHWP54419BA EKHWP500B
Échangeur de chaleur Chauffage solaire auxiliaire Échangeur de chaleur-=-Chauffage solaire auxiliaire-=-Volume interne de serpentin-=-L L   3.9 3.9
Échangeur de chaleur Chauffage solaire auxiliaire Pression de service bars   3.0 3.0
Réservoir Réservoir-=-Volume d'eau-=-L L 294 477 477
Poids Unité Vide kg 53 71 76
Réservoir Étiquette énergie   B B B
Caisson Couleur   Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011) Blanc signalisation (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011)
Caisson Matériau   Polypropylène anti-choc Polypropylène anti-choc Polypropylène anti-choc
Dimensions Unité Hauteur Ballon mm 1646 1658 1658
Réservoir Matériau   Polypropylène Polypropylène Polypropylène
Réservoir Température d'eau maximum °C 85 85 85
Dimensions Dimensions-=-Unité-=-Largeur mm   790
  Dimensions-=-Unité-=-Profondeur mm   790
Échangeur de chaleur Eau chaude sanitaire Échangeur de chaleur-=-Eau chaude sanitaire-=-Volume interne de serpentin-=-L L 27.8 28.9 28.9
    Quantité   1 1 1
    Matériau du tuyau   Acier inoxydable (DIN 1.4404) Acier inoxydable (DIN 1.4404) Acier inoxydable (DIN 1.4404)
  Charge Quantité   1 1 1
Poids Unité Pleine kg 347 548 553
Échangeur de chaleur Eau chaude sanitaire Pression de service bars 10.0 10.0 10.0
  Charge Échangeur de chaleur-=-Charge-=-Volume interne de serpentin-=-L L 12.9 10.0 18.1
    Pression de service bars 6.0 3.0 6.0
Échangeur de chaleur Charge Matériau du tuyau   Acier inoxydable (DIN 1.4404) Acier inoxydable (DIN 1.4404) Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Montage Sol
Échangeur de chaleur Chauffage solaire auxiliaire Quantité     1 1
    Matériau du tuyau     Acier inoxydable (DIN 1.4404) Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Name   5
Dimensions Unité Largeur mm 595   790
    Profondeur mm 615   790
Remarques (1) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C   (1) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897
  (2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 ℃   (2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C
  (3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 ℃   (3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60 ℃
  (4) - Pour volume de pompage de 90 l -<gt/> 3 660 Wh (bain) / pompe à chaleur 8 kW   (4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65 ℃
  (5) - Pour volume de pompage de 140 l -<gt/> 5 820 Wh (bain) / pompe à chaleur 8 kW   (5) - Pour volume de pompage de 140 l -<gt/> 5 820 Wh (bain) / pompe à chaleur 16 kW
  (6) - Perte de chaleur conforme à la norme EN12897   (6) - Pour volume de pompage de 90 l -<gt/> 3 660 Wh (bain) / pompe à chaleur 16 kW