| CTXA15B2V1BT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau de pression sonore | Chauffage | Haut | dBA | 39 | |
| Moyen | dBA | 32 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 21 | |||
| Bas | dBA | 25 | |||
| Rafraîchissement | Moyen | dBA | 32 | ||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 21 | |||
| Bas | dBA | 25 | |||
| Haut | dBA | 39 | |||
| Réfrigérant | PRP | 675.0 | |||
| Systèmes de contrôle | Wired remote control | BRC073 | |||
| Infrared remote control | ARC466A58 | ||||
| Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | |
| Gaz | DE | mm | 9.50 | ||
| Évacuation | 18 | ||||
| Puissance absorbée | Rafraîchissement | Nom. | kW | 0.020 | |
| Chauffage | Nom. | kW | 0.020 | ||
| Sound power level | Rafraîchissement | dBA | 57 | ||
| Dimensions | Unité | Largeur | mm | 798 | |
| Profondeur | mm | 189 | |||
| Hauteur | mm | 295 | |||
| Caisson | Couleur | Bois noir | |||
| Poids | Unité | kg | 11.5 | ||
| Ventilateur | Débit d'air | Chauffage | Haut | m³/min | 10.9 |
| Moyen | m³/min | 8.7 | |||
| Bas | m³/min | 6.4 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.5 | |||
| Rafraîchissement | Bas | m³/min | 6.1 | ||
| Moyen | m³/min | 8.2 | |||
| Haut | m³/min | 11.0 | |||
| Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 4.6 | |||
| Power supply | Phase | 1~ | |||
| Nom | V1 | ||||
| Fréquence | Hz | 50 | |||
| Tension | V | 220-240 | |||