Caractéristiques du produit
- Conception optimisée pour le réfrigérant R-32
- Dimensions compactes, montage aisé dans un faux plafond présentant un vide de 240 mm
- Pression statique extérieure moyenne simplifiant l'utilisation de cette unité avec des gaines souples de différentes longueurs
- Encastrement discret dans le mur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- L’option filtre autonettoyant assure un maximum d’efficacité, de confort et de fiabilité grâce au nettoyage régulier du filtre
- Unité de classe 15 spécialement développée pour les pièces de petite surface ou bien isolées, telles que les chambres d'hôtel, les petits bureaux, etc.
- Possibilité d'aspiration de l'air par l'arrière ou par le dessous de l'unité
- Pompe d'évacuation à hauteur de refoulement de 750 mm, en standard
Avantages
Documentation
Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie