Passer au contenu principal
Unité murale

FXAA-A

Pour les pièces sans faux-plafond ni place au sol
FXAA-A

Caractéristiques du produit

  • Conception optimisée pour le réfrigérant R-32
  • L'élégant panneau frontal plat s'intègre parfaitement à tous les intérieurs et est facile à nettoyer
  • Possibilité d'installation dans des bâtiments neufs ou existants
  • L'air est confortablement diffusé vers le haut et vers le bas grâce à 5 angles de refoulement différents programmables à l'aide de la télécommande
  • Possibilité de réalisation des opérations de maintenance par l'avant de l'unité

Avantages

  • Home leave operation

    Home leave operation

    Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie.

  • Whisper quiet

    Whisper quiet

    Faibles niveaux sonores des unités extérieures et intérieures

  • Balayage vertical automatique

    Balayage vertical automatique

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Multi tenant

    Multi tenant (optional)

    L'alimentation électrique principale de l'unité intérieure peut être désactivée lorsqu'une chambre d'hôtel est libérée ou le soir à la sortie du bureau.

  • Application Onecta (en option)

    Application Onecta (en option) (optional - must be combined with Madoka wired remote controller)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Fan only

    Fan only

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Auto cooling-heating changeover

    Auto cooling-heating changeover

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Fan speed steps

    Fan speed steps (3 steps + auto)

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Air filter

    Air filter (pre filter)

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire (optional)

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Infrared remote control

    Infrared remote control (optional - must be combined with Madoka wired remote controller)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Wired remote control

    Wired remote control (required option)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Centralised control

    Centralised control (optional)

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Auto-restart

    Auto-restart

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Self diagnosis

    Self diagnosis

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

  • Drain pump kit

    Drain pump kit (optional)

    Evacuation des condensats hors de l'unité intérieure facilitée.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

En savoir plus

Trouvez un installateur

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?