Passer au contenu principal

Daikin Emura - FTXJ-MW / RXJ-N

Caractéristiques du produit

  • Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique avec une élégante finition en blanc cristal mat
  • Dispositif de commande en ligne‎: commandez votre unité intérieure depuis un lieu quelconque via une App, via votre réseau local ou Internet
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élev
  • L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
  • Grâce à son excellent design, la Daikin Emura a reçu de nombreuses récompenses
  • Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA. !
  • Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone vide de tout occupant ; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.
  • Mode soufflage 3D combinant un balayage automatique et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille

Avantages

  • Application Onecta (en option)

    Application Onecta (en option)

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Détecteur de mouvements bizone

    Détecteur de mouvements bizone

    L'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.

  • Économie d'énergie en mode veille

    Économie d'énergie en mode veille

    Réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.

  • Très faible niveau sonore

    Très faible niveau sonore

    Faibles niveaux sonores des unités extérieures et intérieures

  • Application multi

    Application multi

    Il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (c

  • Mode économique

    Mode économique

    Réduction de la consommation électrique.

  • Mode Nuit

    Mode Nuit

    Le mode économies d'énergie évite un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit.

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Mode Confort

    Mode Confort

    Fonctionnement sans courant d'air : pas de souflage d'air chaud ou froid sur l'occupant de la pièce

  • Mode Puissance

    Mode Puissance

    Mode pouvant être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide. Après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure.

  • Faible niveau sonore de l'unité extérieure

    Faible niveau sonore de l'unité extérieure

    Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure de façon à préserver la tranquillité du voisinage.

  • Débit d'air 3D

    Débit d'air 3D

    Balayage automatique vertical et horizontal permettant de diffuser un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins de la pièce, même de grande superficie.

  • Balayage automatique vertical

    Balayage automatique vertical

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Balayage horizontal automatique

    Balayage horizontal automatique

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air horizontalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Ventilation automatique

    Ventilation automatique

    Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Filtre purificateur d'air et anti-allergènes

    Filtre purificateur d'air et anti-allergènes

    Capture les allergènes comme le pollen pour une alimentation constante en air pur

  • Filtre désodorisant à apatite de titane

    Filtre désodorisant à apatite de titane

    Décompose les odeurs gênantes comme les odeurs de tabac ou d’animaux

  • Minuterie hebdomadaire

    Minuterie hebdomadaire

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Minuterie sur 24 heures

    Minuterie sur 24 heures

    Réglage possible pour permettre de commander le démarrage de l’unité pendant 24 heures

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Télécommande câblée

    Télécommande câblée

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Commande centralisée

    Commande centralisée

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie