Passer au contenu principal
Unité console non carrossée

Sky Air - FNA-A

Conception destinée à un montage mural
FNA-A

Caractéristiques du produit

  • Encastrement discret dans le mur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
  • Gamme unifiée d’unités intérieures pour R-32 et R-410A
  • La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
  • Espace nécessaire très réduit grâce à une profondeur de 200 mm seulement
  • La hauteur réduite de l'unité (620 mm) correspond idéalement à une installation sous une fenêtre
  • ESP élevée permettant une installation flexible

Avantages

  • Home leave operation

    Home leave operation

    Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie.

  • Fan only

    Fan only

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Auto cooling-heating changeover

    Auto cooling-heating changeover

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Fan speed steps

    Fan speed steps (2 steps)

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Air filter

    Air filter

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire (optional)

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Infrared remote control

    Infrared remote control (optional)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Wired remote control

    Wired remote control (optional)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Centralised control

    Centralised control (optional)

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Auto-restart

    Auto-restart

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Self diagnosis

    Self diagnosis

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

  • Twin/triple/double twin application

    Twin/triple/double twin application

    Il est possible de connecter 2, 3 ou 4 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Toutes les unités intérieures sont commandées en mode identique (climatisation ou chauffage) à partir d'une télécom

  • Multi model application

    Multi model application

    Il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (c

  • VRV pour application résidentielle

    VRV pour application résidentielle

    Connexion possible d'un maximum de 9 unités intérieures (de puissance identique et jusqu'à la classe 71) à une unité extérieure unique. Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans un même mode.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

En savoir plus

Trouvez un installateur

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?