Passer au contenu principal
Unité gainable encastrée haute pression statique

FDA-A

PSE jusqu'à 250 Pa, idéale pour les grands espaces
FDA-A

Caractéristiques du produit

  • High external static pressure up to 250Pa facilitates extensive duct and grille network
  • La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
  • La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
  • Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
  • Jusqu'à 26,4 kW en mode chauffage
  • Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks
  • Built-in drain pump (625mm) increases the flexibility and installation speed (standard for FDA125, optional for FDA200-250)
  • Standard supplied suction filter simplifies installation

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

En savoir plus

Trouvez un installateur

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

En savoir plus

Visitez notre showroom

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?