Passer au contenu principal
Unité gainable encastrée à moyenne pression statique

Sky Air - FBA-A

Unité extra compacte à la pression statique la plus élevée sur le marché
FBA-A

Caractéristiques du produit

  • Unité la plus plate de sa catégorie avec une épaisseur de 245 mm seulement (hauteur d'encastrement de 300 mm) ; les plénums de faux plafond étroits ne sont, par conséquent, plus un problème
  • La pression statique externe moyenne (jusqu'à 150 Pa) simplifie l'utilisation de gaines flexibles de longueurs variées
  • La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
  • La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
  • Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
  • Faible niveau sonore de fonctionnement (jusqu'à un minimum de 25 dBA)
  • Gamme unifiée d’unités intérieures pour R-32 et R-410A
  • Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle
  • Faible consommation énergétique grâce aux ventilateurs à Inverter CC
  • Admission d'air renouvelé : jusqu'à 20 %
  • Souplesse d'installation : possibilité de modification de la direction d'aspiration de l'air (par l'arrière ou par le dessous de l'unité) et choix entre une utilisation libre ou une connexion à des grilles d'aspiration en option
  • La pompe à condensat standard intégrée à hauteur de refoulement de 625 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation

Avantages

  • Home leave operation

    Home leave operation

    Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie.

  • Multizonage

    Multizonage

    Autorise jusqu’à 6 zones climatiques individuelles par unité intérieure

  • Fan only

    Fan only

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Auto cooling-heating changeover

    Auto cooling-heating changeover

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Whisper quiet

    Whisper quiet

    Faibles niveaux sonores des unités extérieures et intérieures

  • Fan speed steps

    Fan speed steps (3 steps)

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Air filter

    Air filter

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Infrared remote control

    Infrared remote control (optional)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Wired remote control

    Wired remote control (optional)

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Centralised control

    Centralised control (optional)

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Onecta via app

    Onecta via app

    Commandez votre unité intérieure où que vous soyez via une application

  • Auto-restart

    Auto-restart

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Refroidissement d'infrastructure

    Refroidissement d'infrastructure

    Evacuation fiable et efficace de la chaleur générée par les équipements informatiques et les serveurs et ce de façon à assurer une disponibilité optimale du système.

  • Self diagnosis

    Self diagnosis

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

  • Drain pump kit

    Drain pump kit (standard)

    Evacuation des condensats hors de l'unité intérieure facilitée.

  • Twin/triple/double twin application

    Twin/triple/double twin application

    Il est possible de connecter 2, 3 ou 4 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Toutes les unités intérieures sont commandées en mode identique (climatisation ou chauffage) à partir d'une télécom

  • Multi model application

    Multi model application

    Il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (c

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie