Passer au contenu principal

CTXA-BB / 3MXM-N9

CTXA-BB / 3MXM-N9

Caractéristiques du produit

  • A compact and functional design suitable for all interiors in a matt black finish
  • Un design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs dans une finition élégante de couleur argent
  • L’Effet Coanda optimise le flux d’air, pour l’obtention d'un climat intérieur confortable. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce
  • Le capteur « Grid Eye », ou capteur à œil quadrillant, détermine la température ambiante actuelle et distribue l’air de façon homogène dans la pièce avant d’activer un schéma de distribution d’air dirigeant l’air chaud ou l’air froid vers les zones qui en ont besoin.
  • Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
  • L'efficacité saisonnière peut atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée.
  • Onecta : commandez votre unité intérieure où que vous soyez à l’aide d’une appli, via votre réseau local ou Internet
  • En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air
  • La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élev

Avantages

  • Application multi

    Application multi

    Il est possible de connecter un maximum de 5 unités intérieures à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissances différentes. Il est possible de commander individuellement toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (c

  • Capteur thermique intelligent

    Capteur thermique intelligent

    Le capteur thermique intelligent détermine la température ambiante actuelle et distribue l’air de façon homogène dans la pièce avant d’activer un schéma de distribution d’air dirigeant l’air chaud ou l’air froid vers les zones qui en ont besoin

  • Effet Coanda - chauffage

    Effet Coanda - chauffage

    L’effet Coanda optimise le flux d’air en mode chauffage. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce

  • Effet Coanda - rafraîchissement

    Effet Coanda - rafraîchissement

    L’effet Coanda optimise le flux d’air en mode rafraîchissement. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce

  • Application Onecta

    Application Onecta

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Mode économique

    Mode économique

    Réduction de la consommation électrique.

  • Économie d'énergie en mode veille

    Économie d'énergie en mode veille

    Réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.

  • Mode Nuit

    Mode Nuit

    Le mode économies d'énergie évite un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit.

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Mode Confort

    Mode Confort

    Fonctionnement sans courant d'air : pas de souflage d'air chaud ou froid sur l'occupant de la pièce

  • Mode Puissance

    Mode Puissance

    Mode pouvant être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide. Après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure

    Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure.

  • Faible niveau sonore de l'unité extérieure

    Faible niveau sonore de l'unité extérieure

    Activation du mode très faible niveau sonore à partir de la télécommande. Réduction de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure de façon à préserver la tranquillité du voisinage.

  • Débit d'air 3D

    Débit d'air 3D

    Balayage automatique vertical et horizontal permettant de diffuser un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins de la pièce, même de grande superficie.

  • Balayage automatique vertical

    Balayage automatique vertical

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Balayage horizontal automatique

    Balayage horizontal automatique

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air horizontalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Ventilation automatique

    Ventilation automatique

    Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Flash Streamer

    Flash Streamer

    En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air

  • Quasiment inaudible

    Quasiment inaudible

    Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.

  • Filtre désodorisant à apatite de titane

    Filtre désodorisant à apatite de titane

    Décompose les odeurs gênantes comme les odeurs de tabac ou d’animaux

  • Filtre à air

    Filtre à air

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Minuterie hebdomadaire

    Minuterie hebdomadaire

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Télécommande câblée

    Télécommande câblée

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Commande centralisée

    Commande centralisée

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les réglages initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplification des opérations de maintenance via l'indication des codes erreurs ou de dysfonctionnements du système.

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie