Passer au contenu principal

Rénovez votre maison avec Daikin

Ce que vous devez prendre en compte lorsque vous réaménagez votre maison et installez une nouvelle solution de chauffage ou de rafraîchissement.

bg-image

La solution idéale pour votre maison

Le remplacement d’une vieille chaudière au gaz ou au mazout par une unité Daikin est une opération aisée. Nos pompes à chaleur et nos chaudières sont flexibles et compatibles avec de nombreux radiateurs et systèmes de tuyauterie d’origine. Vous n'avez par conséquent pas à vous inquiéter de tout devoir remplacer.

bg-image

Une opportunité pour réduire votre impact environnemental

Le remplacement d’un vieux système de chauffage, de rafraîchissement ou de production d’eau chaude est l’occasion idéale de réduire votre impact environnemental en choisissant une solution écologique et éco-énergétique. Les sources d’énergie renouvelables, telles que l’air, l’énergie géothermique et l’énergie solaire, sont jusqu’à 5 fois plus efficaces que les sources d’énergie traditionnelles, telles que le gaz, le mazout et l’électricité pure. Solution 100 % durable, solution hybride ou solution traditionnelle : quelle que soit votre préférence, nous proposons toute une gamme de solutions respectueuses de l’environnement qui vous permettront de réduire vos factures énergétiques.

bg-image

Investissez dans votre futur

Lorsque vous réaménagez votre maison, vous investissez dans votre futur. Il est important que vous sélectionniez une solution de chauffage et de rafraîchissement équipée pour le long terme. Nos systèmes de conditionnement d'air sont conçus pour durer. Lorsque vous faites l'acquisition d’une unité Daikin, vous investissez dans votre futur.

Sélection de la source d’énergie adaptée à votre situation

Il existe de nombreuses options de chauffage et de rafraîchissement pour votre maison. Le plus difficile est de trouver la solution idéalement adaptée à votre style de vie et à votre maison. Prenez le temps d’examiner toutes les options, mais ce qui est sure, c’est qu’avec une unité Daikin, vous investissez dans votre futur.

  • Pompes à chaleur hybrides

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté par une combinaison optimale d’air, d’électricité et de gaz, en fonction des conditions saisonnières et des prix de l’énergie
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacementd’anciennes chaudières au gaz
  • Pompes à chaleur air-eau haute température

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 65 % par de l’air et à 35 % par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Possibilité de connexion à un système de tuyauterie et à des radiateurs haute température existants
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement des chaudières anciennes
  • Pompes à chaleur air-air

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 80 % par de l’air et à 20 % par de l’électricité
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions, les constructions écologiques et le remplacement d’anciens systèmes électriques
  • Chaudières à condensation au gaz

    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude
    • Système alimenté par du gaz
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement de chaudières existantes au gaz 
  • Chaudières à condensation au mazout

    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude
    • Système alimenté par du mazout
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement de chaudières existantes au mazout