Passer au contenu principal

Quels régulateurs de pression d'évaporation (RPE) peuvent être utilisés avec le R410A ?

Les RPE utilisés pour la réfrigération doivent satisfaire les conditions suivantes.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Aucune dérivation n'est nécessaire pour la récupération de l'huile
  3. Un PRE peut être utilisé lors d'un raccordement à 100 % des réfrigérateurs/évaporateurs comme, par exemple, pour protéger les marchandises contre la fonction hiver
  4. Rapport minimum de puissance de 50 %
  5. Lors de l'utilisation d'un RPE, la charge totale du système doit toujours être de 2 kW minimum
  6. Il n'existe aucune limitation quant au nombre de RPE utilisés

Lorsque plusieurs unités ZEAS sont utilisées dans un projet, regroupez avec une même unité Zeas tous les réfrigérateurs ou évaporateurs avec la même température d'évaporation requise. Vous optimisez ainsi l'efficacité du système de réfrigération.