Passer au contenu principal

Quelles marques de régulateurs de pression d'évaporation (RPE) peuvent être utilisées avec une unité Zeas fonctionnant au R410A ?

Marques autorisées :

  1. Saginomiya
  2. Castel

D'autres marques sont autorisées si la valeur PS et la plage de régulation de pression sont fonction de l'application et de l'utilisation du réfrigérant (PS ≥ 25 bar)