Passer au contenu principal

Mon unité Daikin n'affiche pas une température extérieure inférieure à -9 ou 0 °C et supérieure à 39 °C

Certaines unités intérieures limitent la plage de mesure de température extérieure de l'unité extérieure.

  • Unités intérieures FTXTM*M : plage de mesure de température extérieure -9 °C~39 °C.
  • Unités intérieures FVXS*F : plage de mesure de température extérieure 0 °C~39 °C.

En résultat, la température extérieure réelle peut être supérieure/inférieure à celle affichée par l'application.

Lorsque la température extérieure réelle est inférieure à la limite inférieure de la plage de mesure de température extérieure, l'application affiche une flèche vers le bas à côté de la température extérieure.

Lorsque la température extérieure réelle est supérieure à la limite supérieure de la plage de mesure de température extérieure, l'application affiche une flèche vers le haut à côté de la température extérieure.