Passer au contenu principal

Comment bien régler son appareil de climatisation ?

Les jours de forte chaleur (à partir de 35°C) il est conseillé de régler la température de son climatiseur à 28°C.

En effet, il faut veiller à ce que l’écart entre la température intérieure et extérieure n’excède pas 7°c.
Vous pouvez aussi le mettre en marche aux moments les plus chauds de la journée et ainsi optimiser votre consommation d’énergie. Pensez à fermer vos fenêtres lorsque que la climatisation est en marche.

Enfin pensez à entretenir votre climatiseur, vous pouvez en assurer une partie : dépoussiérez régulièrement le ventilateur et nettoyez le filtre. Pour l’entretien du moteur et des zones plus complexes il est préférable de le confier à un professionnel.